Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy Cube67 E/A AI4 C 4xM12 RTD
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy Cube67 E/A AI4 C 4xM12 RTD

Nr art.: 56740
Alternatywne artykuły:    56741
Ciężar: 0.14 kg
Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Moduł kompaktowy
AI4 - (C) 4× M12 (RTD)
dla oporników i temperatury
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Dane ogólne
Typ montażu 2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur 0...+55 °C (temp. składowania -20...+75 °C)
Stopień ochrony IP67
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 126×30×34.5 mm
Wejście
Typ połączenia Technika 2 -, 3 -, 4-przewodowa
Dokładność max. ±0.5% (od wartości krańcowej zakresu)
Czas konwersji (analogowy) ok. 58 ms na kanał
Dokładność (Ni) max. ±1% (od wartości krańcowej zakresu)
Rozdzielczość (analogowa) 15 bitów + znak
Typ czujnika Pt100, 200, 500, 1000; Ni100, 120, 200, 500, 1000; R 0...3000 Ω
Komunikacja wewnętrzna
Wyświetlacz LED US: Zasilanie czujnika i wewnętrzne napięcie zasilania (zielony: OK); UA: Zasilanie aktuatora (zielony: OK)
Pobór prądu max. 50 mA
Przyłącza
Magistrala sieciowa przez wewnętrzne połączenie systemowe
Zasilanie Czujnik/Aktuator przez wewnętrzne połączenie systemowe (max. 2× 4 A)
Porty I/O M12 (żeński) 5-piny, kodowanie A
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Ostrzeżenie aktuatora na kanał przez LED i magistralę
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia tak
Przerwa dolna/górna granica przeciążenia na kanał przez LED i magistralę
Zwarcie i przeciążenie tak
Dane handlowe
EAN 4048879048217
eClass 27242601
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE
Przewód systemowyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko
 
Dane do artykułu:
Dopuszczenia
* plus VAT, plus Koszty wysyłki