Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy Cube67 DIO16 DO16 E 16xM12 (1,6/2A)  56641
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy Cube67 DIO16 DO16 E 16xM12 (1,6/2A)

Nr art.: 56641
Ciężar: 0.6 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Moduł rozszerzający
DIO16 - 1.6 A DO16 - 2 A (E) - 16× M12
Cyfrowe wejścia/wyjścia (multifunkcyjne)
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Certificate
Certificate

Wejście
Zasilanie czujnika US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 żeński), odporne na zwarcie i przeciążenie
Typ dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP
Filtr wejściowy 1 ms
Wyjście
Zasilanie aktuatora UA (8× M12 z lewej) 24 V DC (EN 61131-2), za pomocą złącza wtykowego 7/8" (max. 2× 9 A)
Zasilanie aktuatora UA (8× M12 z prawej) 24 V DC (EN 61131-2), za pomocą złącza wtykowego 7/8" (max. 2× 9 A)
Obciążenie lampowe (8× M12 prawa strona) 40 W
Prąd zestyku na wyjście (8× M12 z prawej) max. 2 A (odporne na zwarcie i przeciążenie), współczynnik równoczesności 50% na slot
Prąd zestyku na wyjście (8× M12 z lewej) max. 1.6 A (odporne na zwarcie i przeciążenie), współczynnik równoczesności 50% na slot
Obciążenie lampowe (8× M12 lewa strona) 30 W
Dane ogólne
Typ montażu 4-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur 0...+55 °C (temp. składowania -20...+75 °C)
Stopień ochrony IP67
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 151.5×115.5×35.5 mm
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Ostrzeżenie aktuatora na kanał przez LED i magistralę
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia tak
Zwarcie i przeciążenie tak
Komunikacja wewnętrzna
Wyświetlacz LED US: Zasilanie czujnika i wewnętrzne napięcie zasilania (zielony: OK); UA: Zasilanie aktuatora (zielony: OK)
Pobór prądu max. 50 mA
Przyłącza
Magistrala sieciowa przez wewnętrzne połączenie systemowe
Zasilanie Czujnik/Aktuator przez wewnętrzne połączenie systemowe (max. 2× 4 A)
Porty I/O M12 (żeński) 5-piny, kodowanie A
Parametryzacja
PIN 2 (8× M12 prawa strona) Wyjście
PIN 2 (8× M12 lewa strona) Input/Output/Diagnostic
PIN 4 (8× M12 prawa strona) Wyjście
PIN 4 (8× M12 lewa strona) Input/Output

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
EAN 4048879048422
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Construction files: DXF 56641_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 56641_p8_2_50.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 56641_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 56641_ina_6_12.pdf
  • Do pobrania: Document: User manual 56970_hdb_x_25.zip
  • Do pobrania: Document: User manual 56971_hdb_x_37.zip
  • Do pobrania: Document: User manual 56975_hdb_x_13.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 56641_972-05.16_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 56641_972-05.16_ce_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 56641_SN29500 (40°C)-BerechnungV1.3_mttf_p_a.pdf

Przewód systemowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko

---- Materiał uziemienia ----
---- Rezystor końcowy ----
---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
---- Adapter do szyny montażowej ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Wtyk śrubowy ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki