To może być dla Ciebie również interesujące
Moduł rozszerzający
DIO12 IOL4 (E) - 8× M12
IO-Link Master V1.0
Cyfrowe wejścia/wyjścia (multifunkcyjne)
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Cube67 + moduły mogą pracować tylko w połączeniu z węzłami magistrali Cube67+, EtherNet/IP, PROFIBUS + PROFINET.
DIO12 IOL4 (E) - 8× M12
IO-Link Master V1.0
Cyfrowe wejścia/wyjścia (multifunkcyjne)
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Cube67 + moduły mogą pracować tylko w połączeniu z węzłami magistrali Cube67+, EtherNet/IP, PROFIBUS + PROFINET.
Komunikacja wewnętrzna
Pobór prądu | max. 100 mA |
---|---|
Wyświetlacz LED | US: Zasilanie czujnika i wewnętrzne napięcie zasilania (zielony: OK); UA: Zasilanie aktuatora (zielony: OK) |
Wejście
Zasilanie czujnika US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (port 0...3); max. 700 mA (port 4...7) |
---|---|
Typ | dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP |
Filtr wejściowy | 1 ms |
Przyłącza
Magistrala sieciowa | przez wewnętrzne połączenie systemowe |
---|---|
Zasilanie Czujnik/Aktuator | przez wewnętrzne połączenie systemowe (max. 2× 4 A) |
Porty I/O | M12 (żeński) 5-piny, kodowanie A |
Dane ogólne
Stopień ochrony | IP67 |
---|---|
Typ montażu | 2-otworowe mocowanie śrubowe |
Zakres temperatur | 0...+55 °C (temp. składowania -20...+75 °C) |
Kompatybilne z: | 56521; 56526 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 126×30×34.5 mm |
IO-Link
IO-Link | 4× Master |
---|---|
Tryby pracy | COM1; COM2; COM3 (automatic) |
Parametry transmisji | 32 bajty (przez port IO-Link) |
Port Class | Class A + B (bez separacji galwanicznej) |
Specification | IO-Link Master V1.0 |
Wyjście
Zasilanie aktuatora UA | 24 V DC (EN 61131-2), przez połączenie systemowe (max. 4 A) |
---|---|
Prąd przełączania na wyjście | max. 1.6 A (odporne na zwarcie i przeciążenie) |
Obciążenie lampowe | 30 W |
Parametryzacja
PIN 2 | Input/Output/Diagnostic |
---|---|
PIN 4 | Input/Output (port 0...3); IO-Link Master (port 4...7) |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał |
Monitorowanie - napięcie dolne | tak |
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Zwarcie i przeciążenie | tak |
Ostrzeżenie aktuatora | na kanał przez LED i magistralę |
Dane handlowe
EAN | 4048879326766 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |
Kraj pochodzenia | DE |
Przewód systemowyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko