To może być dla Ciebie również interesujące
M12
Męski prosty
Wewnętrzne połączenie systemowe
Męski prosty
Wewnętrzne połączenie systemowe
Dane techniczne
Napięcie robocze | 24 V DC |
---|---|
Prąd roboczy | max. 4 A |
Cykle łączeniowe | min. 500 |
Dane ogólne
Stopień ochrony | IP65 |
---|---|
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 74×33.5×28.5 mm |
Typ połączenia | Żeński M12, 6-piny, Han-Brid®, 6-piny |
Zakres temperatur | -40...+85 °C |
Dane handlowe
EAN | 4048879047906 |
---|---|
eClass | 27242692 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | DE |