Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Terminator M12 dla Cube67
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Terminator M12 dla Cube67

Nr art.: 7000-15041-0000000
Ciężar: 0.012 kg
Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Cube67
Terminator
Męski
M12, 6-piny
Kodowanie A
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Typ
Typ 15041
Dane ogólne
Zakres temperatur -25...+85 °C
Dane techniczne
Napięcie robocze max. 30 V DC
Napięcie robocze (tylko UL) max. 30 V DC
Prąd roboczy na styk max. 4 A
Blokowanie slotów Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny
Stopień ochrony IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Dane handlowe
EAN 4048879196963
eClass 19070403
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85332100
Kraj pochodzenia DE
 
Dane do artykułu:
cULus
* plus VAT, plus Koszty wysyłki