Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Taśma uziemiająca 4mm² 100mm/M4
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Taśma uziemiająca 4mm² 100mm/M4

Nr art.: 4000-71001-0410004
Ciężar: 0.006 kg
Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Taśma pleciona 4 mm²
100 mm dla śruby (M4)
max. 40 A
dla modułów magistrali Fieldbus MVK, rozszerzenie Cube67
Otwór na śrubę metryczną lub centryczny kołek gwintowany
Dane handlowe
EAN 4048879031493
eClass 27149205
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 74130000
Kraj pochodzenia DE
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do tego artykułu niestety brak danych do koszyka danych.
* plus VAT, plus Koszty wysyłki