DC motor control 24V/3A 2x M12
Nr art.: | 556670 |
Ciężar: | 0.035 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Układ nawrotny silnika DC
24 V DC
Prąd: 1 A
24 V DC
Prąd: 1 A
Dane techniczne
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe DC | 24 V |
---|---|
Napięcie wejściowe DC min. | 5 V |
Napięcie wejściowe DC maks. | 32 V |
Prąd wejściowe | 1000 mA |
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe ustawiane | nie |
---|---|
Output current max. | 1 A |
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
Obwód ochronny wyjścia | tak, tak, Dioda tłumiąca, 1,5 kW / 36 V |
Ochrona przeciwprzepięciowa | tak |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 24,5 mm |
---|---|
Szerokość | 24,5 mm |
Głębokość | 60,5 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | 0 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 80 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27242609 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242609 |
ECLASS-7.0 | 27242609 |
ECLASS-8.0 | 27242609 |
ECLASS-9.0 | 27242609 |
ECLASS-10.1 | 27242609 |
ECLASS-11.1 | 27242609 |
ECLASS-12.0 | 27242609 |
ETIM-5.0 | EC002615 |
GTIN | 4048879315111 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85365080 |