Cube20S EtherCAT-Slave
Nr art.: | 57103 |
Ciężar: | 0.155 kg |
Kraj pochodzenia: | TH |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
EtherCAT
Węzeł magistrali
Węzeł magistrali


Dane techniczne
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | 0...+60 °C (temp. składowania -25...+70 °C) |
Stopień ochrony | IP20 |
Typ połączenia | Zacisk wtykowy sprężynowy: max. 1.5 mm² (max. 10 A) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 109×48.5×76.5 mm |
Zasilanie modułu
Napięcie robocze | 24 V DC (EN 61131-2) |
---|---|
Pobór prądu | max. 95 mA |
Wyjście
Napięcie wyjściowe (I/O / tylny panel) | 24 V DC/5 V DC |
---|---|
Prąd wyjściowy (I/O / tylny panel) | 10 A/3 A |
Cube system
Pojemność modułu | max. 64 |
---|---|
Wydajność I/O | max. 1 024 Byte (Input), max. 1 024 Byte (Output) |
Przyłącza
Magistrala sieciowa | Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× RJ45 (żeński) |
---|---|
Zasilanie Czujnik/Aktuator | 4× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 1.5 mm² (max. 10 A) |
Wewnętrzne połączenie systemowe | 4× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 1.5 mm² (max. 10 A) |
EtherCAT
Adresowanie | automatyczne |
---|
Nr artykułu | 57103 |
---|
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
Diagnostyka przez magistralę | na moduł |
Ostrzeżenie aktuatora | nie |
Monitorowanie - napięcie dolne | nie |
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Zwarcie i przeciążenie | tak |
Dane handlowe
EAN | 4048879422376 |
---|---|
eClass | 27242608 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |
Połącz produkt
Przewód sygnałowyPokaż wszystko