To może być dla Ciebie również interesujące
Moduł zasilania
Moduł rozszerzający
do zewnętrznego zasilania napięciowego i wewnętrznej płyty typu backplane
Moduł rozszerzający
do zewnętrznego zasilania napięciowego i wewnętrznej płyty typu backplane
Wyjście
Prąd wyjściowy (I/O / tylny panel) | 4 A/2 A |
---|---|
Napięcie wyjściowe (I/O / tylny panel) | 24 V DC/5 V DC |
Dane ogólne
Stopień ochrony | IP20 |
---|---|
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe: 0.08...2.5 mm² (AWG 28...14) |
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
Zakres temperatur | 0...+60 °C (temp. składowania -25...+70 °C) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 109×12.9×76.5 mm |
Zasilanie modułu
Napięcie robocze | max. 28.8 V DC |
---|---|
Prąd całkowity | max. 6 A |
Dane handlowe
EAN | 4048879422895 |
---|---|
eClass | 27242610 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | TH |