Moduł sieciowy Cube20S DO4
Nr art.: | 57340 |
Ciężar: | 0.06 kg |
Kraj pochodzenia: | TH |
Dostepny
Opis
Moduł rozszerzający
Wyjścia cyfrowe
DO4 - (E)
Wyjścia cyfrowe
DO4 - (E)


Dane techniczne
Wyjście
Obciążenie lampowe | 5 W |
---|---|
Separacja galwaniczna | 500 V DC między wyjściami i komunikacją wewnętrzną |
Zasilanie aktuatora UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 2 A |
Opóźnienie wyjścia | 175 ns |
Prąd przełączania na wyjście | max. 0.5 A (odporne na zwarcie i przeciążenie) |
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | 0...+60 °C (temp. składowania -25...+70 °C) |
Stopień ochrony | IP20 |
Typ połączenia | Zaciski wtykowe sprężynowe: max. 1.5 mm² (AWG 16) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 109×12.9×76.5 mm |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez magistralę | na moduł |
Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
Monitorowanie - napięcie dolne | tak |
Monitorowanie - bez napięcia | nie |
Zwarcie i przeciążenie | tak |
Komunikacja wewnętrzna
Pobór prądu | max. 55 mA |
---|---|
Zasilanie modułu | przez połączenie systemowe |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
EAN | 4048879424479 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |