Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy Cube20S AO2*16 Bit U -10…+10 V
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy Cube20S AO2*16 Bit U -10…+10 V

Nr art.: 57333
Ciężar: 0.06 kg
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Moduł rozszerzający
AO2 - (E) U
Napięcie
Dopuszczenia
Dane ogólne
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur 0...+60 °C (temp. składowania -25...+70 °C)
Stopień ochrony IP20
Typ połączenia Zaciski wtykowe sprężynowe: max. 1.5 mm² (AWG 16)
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 109×12.9×76.5 mm
Wyjście
Rozdzielczość (analogowa) 15 bitów + znak
Czas konwersji (analogowy) 200 µs (wszystkie kanały)
Separacja galwaniczna 500 V DC między wejściami i komunikacją wewnętrzną
Dokładność max. 0.2%
Komunikacja wewnętrzna
Pobór prądu max. 60 mA z systemu, max. 25 mA z zewnętrznego (UI), stan spoczynku
Zasilanie modułu przez połączenie systemowe
Wyjścia napięciowe
Zakres pomiarowy -10 V DC...+10 V DC
Rezystor obciążający 5 kΩ
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę na moduł
Ostrzeżenie aktuatora na moduł przez LED i magistralę
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia nie
Przerwa dolna/górna granica przeciążenia na moduł przez LED i magistralę
Zwarcie i przeciążenie tak
Dane handlowe
EAN 4048879424462
eClass 27242604
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia TH
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 57333_E201820_NRAQ7_ULC_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 57333_E201820-NRAQ_UL_Z_B.PDF
  • Do pobrania: Construction files: DXF 57120_DXF_X_A.ZIP
  • Do pobrania: Construction files: P8 57333_P8_2_21.ZIP
  • Do pobrania: Construction files: STP 57120_STP_X_A.ZIP
  • Do pobrania: Document: User manual 57230_HDB_X_12.ZIP
  • Do pobrania: Information: Diverses 57101_INF_X_A.ZIP
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 57333_4747-04.16_CE_Z_B.PDF
  • Do pobrania: Software: Device driver 2014_10_CUBE20S_LABELING STRIPES.PDF
* plus VAT, plus Koszty wysyłki