To może być dla Ciebie również interesujące
Moduł rozszerzający
AI4 - (E) U
Napięcie
AI4 - (E) U
Napięcie
Komunikacja wewnętrzna
Zasilanie modułu | przez połączenie systemowe |
---|---|
Pobór prądu | max. 60 mA z systemu, max. 25 mA z zewnętrznego (UI) |
Wejście
Czas konwersji (analogowy) | 480 µs (wszystkie kanały) |
---|---|
Rozdzielczość (analogowa) | 15 bitów + znak |
Dokładność | max. ±0.2% |
Typ połączenia | Wejście napięcia różnicowego |
Dane ogólne
Stopień ochrony | IP20 |
---|---|
Typ połączenia | Zaciski wtykowe sprężynowe: max. 1.5 mm² (AWG 16) |
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
Zakres temperatur | 0...+60 °C (temp. składowania -25...+70 °C) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 109×12.9×76.5 mm |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
Diagnostyka przez magistralę | na moduł |
Monitorowanie - napięcie dolne | tak |
Monitorowanie - bez napięcia | nie |
Zwarcie i przeciążenie | tak |
Przerwa dolna/górna granica przeciążenia | na moduł przez LED i magistralę |
Wejścia napięciowe
Opór wejściowy | 200 kΩ |
---|---|
Zakres pomiarowy | 0...10 V |
Dane handlowe
EAN | 4048879423748 |
---|---|
eClass | 27242601 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |
Kraj pochodzenia | TH |