Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy Cube20S AI4*16 BIT 0..3000 Oohm RTD  57265
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy Cube20S AI4*16 BIT 0..3000 Oohm RTD

Nr art.: 57265
Ciężar: 0.06 kg
Kraj pochodzenia:  TH
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Moduł rozszerzający
AI4 - (E) RTD
dla oporników i temperatury
Certificate
Certificate

Wejście
Typ połączenia 2-przewodowe (4 wejścia); 3-, 4-przewodowe (2 wejścia)
Dokładność 0.7...1.4%
Czas konwersji (analogowy) max. 4.2...324.1 ms, 50 Hz (na kanał)
Rozdzielczość (analogowa) 15 bitów + znak
Typ Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, R 0...3000 Ω
Dane ogólne
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur 0...+60 °C (temp. składowania -25...+70 °C)
Stopień ochrony IP20
Typ połączenia Zaciski wtykowe sprężynowe: max. 1.5 mm² (AWG 16)
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 109×12.9×76.5 mm
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez magistralę na moduł
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia nie
Przerwa dolna/górna granica przeciążenia na kanał przez LED i magistralę
Zwarcie i przeciążenie tak
Komunikacja wewnętrzna
Pobór prądu max. 75 mA
Zasilanie modułu przez połączenie systemowe

ECLASS-6.0 27242601
ECLASS-6.1 27242601
ECLASS-7.0 27242601
ECLASS-8.0 27242601
ECLASS-9.0 27242601
ECLASS-10.1 27242601
ECLASS-11.1 27242601
ECLASS-12.0 27242601
ETIM-5.0 EC001596
EAN 4048879424035
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 57265_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 57265_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Do pobrania: Construction files: DXF 57120_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 57265_p8_2_50.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 57120_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: User manual 57230_hdb_x_12.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Diverses 57101_inf_x_a.zip
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 57265_4734-04.16_ce_z_b.pdf
  • Do pobrania: Software: Device driver 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki