Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy Cube20S AI2*16 Bit U  0….10V
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy Cube20S AI2*16 Bit U 0….10V

Nr art.: 57231
Ciężar: 0.06 kg
Kraj pochodzenia:  TH
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

Opis

Moduł rozszerzający
AI2 - (E) U
Napięcie
Dopuszczenia

Dane ogólne
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur 0...+60 °C (temp. składowania -25...+70 °C)
Stopień ochrony IP20
Typ połączenia Zaciski wtykowe sprężynowe: max. 1.5 mm² (AWG 16)
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 109×12.9×76.5 mm
Wejście
Typ połączenia Wejście napięcia różnicowego
Dokładność max. ±0.2%
Czas konwersji (analogowy) 240 µs (wszystkie kanały)
Rozdzielczość (analogowa) 15 bitów + znak
Komunikacja wewnętrzna
Pobór prądu max. 60 mA z systemu, max. 25 mA z zewnętrznego (UI)
Zasilanie modułu przez połączenie systemowe
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę na moduł
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia nie
Przerwa dolna/górna granica przeciążenia na moduł przez LED i magistralę
Zwarcie i przeciążenie tak

EAN 4048879423533
eClass 27242601
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 57231_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 57231_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Do pobrania: Construction files: DXF 57120_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 57231_p8_2_50.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 57120_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: User manual 57230_hdb_x_12.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11.20_(3) RoHS&REACh exception 6c&7cI_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Diverses 57101_inf_x_a.zip
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 57231_4722-04.16_ce_z_b.pdf
  • Do pobrania: Software: Device driver 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki