Moduł sieciowy Cube20S AI2*16 Bit TC
Nr art.: | 57230 |
Ciężar: | 0.06 kg |
Kraj pochodzenia: | TH |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Moduł rozszerzający
AI2 - (E) TC
dla termopar
AI2 - (E) TC
dla termopar

Dane techniczne
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | 0...+55 °C (temp. składowania -20...+85 °C) |
Stopień ochrony | IP20 |
Typ połączenia | Zaciski wtykowe sprężynowe: max. 1.5 mm² (AWG 16) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 109×12.9×76.5 mm |
Wejście
Typ połączenia | Wejście 2-przewodowe, TH+x,-x-TH |
---|---|
Dokładność | max. ±0.3%, zintegrowana kompensacja spoiny odniesienia |
Czas konwersji (analogowy) | max. 4.2...324.1 ms, 50 Hz (na kanał) |
Rozdzielczość (analogowa) | 15 bitów + znak |
Typ | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T |
Komunikacja wewnętrzna
Pobór prądu | max. 75 mA z systemu, max. 30 mA z zewnętrznego (UI) |
---|---|
Zasilanie modułu | przez połączenie systemowe |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
Diagnostyka przez magistralę | na moduł |
Monitorowanie - napięcie dolne | tak |
Monitorowanie - bez napięcia | nie |
Przerwa dolna/górna granica przeciążenia | na kanał przez LED i magistralę |
Zwarcie i przeciążenie | tak |
Dane handlowe
EAN | 4048879423496 |
---|---|
eClass | 27242601 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |