Moduł komunikacyjny Cube20S RS232
Nr art.: | 57140 |
Ciężar: | 0.06 kg |
Kraj pochodzenia: | TH |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
RS232
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Pobór prądu maks. | 100 mA |
---|---|
zasilanie modułu | przez połączenie systemowe |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Szybkość transmisji danych min. | 150 KBit/s |
---|---|
Szybkość transmisji danych maks. | 115,2 KBit/s |
Diagnozy
Diagnostyka | Under voltage |
---|---|
Diagnostyka przez magistralę | na moduł |
Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
Diagnoza zwarciowa | tak |
Wyświetlacz LED | Połączenie Ethernet/ Transfer danych |
Diagnoza przeciążenia | tak |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
Wysokość | 109 mm |
Szerokość | 12,9 mm |
Głębokość | 76,5 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | 0 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Temperatura przechowywania min. | -25 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 70 °C |
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | Zasilanie |
---|---|
Typ przyłącza 2 | Zasilanie |
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 8 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | 24 V DC |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 24 V DC Sys |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | 24 V DC |
PIN 7 | 0 V |
PIN 8 | 0 V Sys |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 8 |
PIN 1 | TXD |
PIN 2 | RTS |
PIN 3 | DCD |
PIN 4 | DSR |
PIN 5 | RXD |
PIN 6 | CTS |
PIN 7 | GND_ISO |
PIN 8 | DTR |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27242605 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242608 |
ECLASS-7.0 | 27242608 |
ECLASS-8.0 | 27242608 |
ECLASS-9.0 | 27242608 |
ECLASS-10.1 | 27242608 |
ECLASS-11.1 | 27242608 |
ECLASS-12.0 | 27242608 |
ETIM-5.0 | EC001604 |
GTIN | 4048879422901 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |