To może być dla Ciebie również interesujące
Cube20S FDO4/2
Moduł rozszerzający
PROFIBUS
PROFINET
Moduł rozszerzający
PROFIBUS
PROFINET
Komunikacja wewnętrzna
Zasilanie modułu | przez połączenie systemowe |
---|---|
Pobór prądu | max. 75 mA |
Wskaźniki bezpieczeństwa
PL | do e |
---|---|
Kategoria | do 4 |
PFH | 0.22E-9 |
DC | wysoki |
SIL | do 3 |
SIL CL | do 3 |
Żywotność | 20 lat |
Dane ogólne
Stopień ochrony | IP20 |
---|---|
Typ połączenia | Zaciski wtykowe sprężynowe: max. 1.5 mm² (AWG 16) |
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
Zakres temperatur | 0...+60 °C (temp. składowania -25...+70 °C) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 109×12.9×76.5 mm |
Wyjście
Zasilanie aktuatora UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 2 A |
---|---|
Prąd przełączania na wyjście | max. 0.5 A (odporne na zwarcie i przeciążenie) |
Separacja galwaniczna | 500 V DC między wyjściami i komunikacją wewnętrzną |
Obciążenie lampowe | 5 W |
Opóźnienie wyjścia | 175 µs |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał |
Zwarcie i przeciążenie | tak |
Dane handlowe
EAN | 4048879424653 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |
Kraj pochodzenia | DE |