Cube20S DO2 ETS
Nr art.: | 57323 |
Ciężar: | 0.065 kg |
Kraj pochodzenia: | TH |
artykuł niedostępny
Opis
Moduł rozszerzający
Wyjścia cyfrowe
DO2 - (E) ETS
Wyjścia cyfrowe
DO2 - (E) ETS
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Napięcie robocze UA DC | 24 V |
Pobór prądu maks. | 85 mA |
Prąd sumaryczny UA maks. | 1 A |
zasilanie modułu | przez połączenie systemowe |
Dane elektryczne | Wyjście
Prąd aktuatora UA na wyjście maks. | 0,5 A |
---|---|
Odporność na przeciążenie | tak |
odporny na zwarcie | tak |
Prąd wyjściowy na pin maks. | 0,5 A |
Opóźnienie wyjścia | 100 ns |
Obciążenie lampowe | 5 W |
Diagnozy
Diagnostyka | Under voltage |
---|---|
Diagnostyka przez magistralę | na moduł |
Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
Diagnoza zwarciowa | tak |
Wyświetlacz LED | Połączenie Ethernet/ Transfer danych |
Diagnoza przeciążenia | tak |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Galvanic separation (operating voltage) | tak |
Galvanic separation output/output | tak |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
Wysokość | 109 mm |
Szerokość | 12,9 mm |
Głębokość | 76,5 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | 0 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Temperatura przechowywania min. | -25 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 70 °C |
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | Zasilanie |
---|---|
Typ przyłącza 2 | Zasilanie |
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 8 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | 24 V DC |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 24 V DC Sys |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | 24 V DC |
PIN 7 | 0 V |
PIN 8 | 0 V Sys |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 8 |
PIN 1 | DO 0 |
PIN 2 | 24 V DC |
PIN 3 | 0 V |
PIN 5 | DO 1 |
PIN 6 | 24 V DC |
PIN 7 | 0 V |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879424417 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |