Cube20S DI4 NPN
Nr art.: | 57242 |
Ciężar: | 0.065 kg |
Kraj pochodzenia: | TH |
artykuł niedostępny
Opis
Moduł rozszerzający
DI4 - (E) NPN
DI4 - (E) NPN


Dane techniczne
Wejście
Zasilanie czujnika US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 500 mA na moduł |
---|---|
Typ | NPN (EN 61131-2) |
Separacja galwaniczna | 500 V DC między wejściami i komunikacją wewnętrzną |
Filtr wejściowy | 3 ms |
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | 0...+60 °C (temp. składowania -20...+70 °C) |
Stopień ochrony | IP20 |
Typ połączenia | Zaciski wtykowe sprężynowe: max. 1.5 mm² (AWG 16) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 109×12.9×76.5 mm |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez magistralę | na moduł |
Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
Monitorowanie - napięcie dolne | nie |
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Zwarcie i przeciążenie | tak |
Komunikacja wewnętrzna
Pobór prądu | max. 65 mA |
---|---|
Zasilanie modułu | przez połączenie systemowe |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
EAN | 4048879423717 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |