To może być dla Ciebie również interesujące
Moduł rozszerzający
DI4 - (E) ETS
DI4 - (E) ETS
Komunikacja wewnętrzna
Zasilanie modułu | przez połączenie systemowe |
---|---|
Pobór prądu | max. 85 mA |
Wejście
Zasilanie czujnika US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 500 mA na moduł |
---|---|
Typ | PNP (EN 61131-2) |
Filtr wejściowy | max. 100 ns |
Separacja galwaniczna | 500 V DC między wejściami i komunikacją wewnętrzną |
Dane ogólne
Stopień ochrony | IP20 |
---|---|
Typ połączenia | Zaciski wtykowe sprężynowe: max. 1.5 mm² (AWG 16) |
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
Zakres temperatur | 0...+60 °C (temp. składowania -20...+70 °C) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 109×12.9×76.5 mm |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
Diagnostyka przez magistralę | na moduł |
Monitorowanie - napięcie dolne | nie |
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Zwarcie i przeciążenie | tak |
Dane handlowe
EAN | 4048879423724 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |
Kraj pochodzenia | TH |