Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Cube20S DI2 parameterizable  57221
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Cube20S DI2 parameterizable

Nr art.: 57221
Ciężar: 0.069 kg
Kraj pochodzenia:  TH
artykuł niedostępny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Moduł rozszerzający
DI2 - (E) konfigurowalne
Certificate
Certificate

Wejście
Zasilanie czujnika US 24 V DC (EN 61131-2), max. 500 mA na moduł
Typ PNP (EN 61131-2)
Separacja galwaniczna 500 V DC między wejściami i komunikacją wewnętrzną
Filtr wejściowy konfigurowalne 2 μs...3 ms
Dane ogólne
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur 0...+60 °C (temp. składowania -20...+70 °C)
Stopień ochrony IP20
Typ połączenia Zaciski wtykowe sprężynowe: max. 1.5 mm² (AWG 16)
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 109×12.9×76.5 mm
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez magistralę na moduł
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne nie
Monitorowanie - bez napięcia tak
Zwarcie i przeciążenie tak
Komunikacja wewnętrzna
Pobór prądu max. 95 mA
Zasilanie modułu przez połączenie systemowe

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
EAN 4048879423236
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 57221_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 57221_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Do pobrania: Construction files: DXF 57120_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 57221_p8_2_21.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 57120_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: User manual 57220_hdb_x_12.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Diverses 57101_inf_x_a.zip
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 57221_4718-04.16_ce_z_b.pdf
  • Do pobrania: Software: Device driver 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki