Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Cube20S Comm-processor RS422/485
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Cube20S Comm-processor RS422/485

Nr art.: 57141
Ciężar: 0.065 kg
Kraj pochodzenia:  TH
Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

Opis

RS422
RS485
Dopuszczenia

Dane techniczne
Parametry transmisji 150 bit/s...115.2 kbit/s
Dane ogólne
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur 0...+60 °C (temp. składowania -25...+70 °C)
Stopień ochrony IP20
Typ połączenia Zaciski wtykowe sprężynowe: max. 1.5 mm² (AWG 16)
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 109×12.9×76.5 mm
Komunikacja wewnętrzna
Pobór prądu max. 100 mA
Zasilanie modułu przez połączenie systemowe
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę na moduł
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia nie
Zwarcie i przeciążenie tak

EAN 4048879422918
eClass 27242605
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 57141_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 57141_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Do pobrania: Construction files: DXF 57120_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 57141_p8_2_21.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 57120_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: User manual 57141_hdb_x_11.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11.20_(3) RoHS&REACh exception 6c&7cI_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Diverses 57101_inf_x_a.zip
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 57141_4711-04.16_ce_z_b.pdf
  • Do pobrania: Software: Device driver 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki