To może być dla Ciebie również interesujące
Moduł rozszerzający
AI2 - (E) TC 7 Byte
dla termopar
AI2 - (E) TC 7 Byte
dla termopar
Komunikacja wewnętrzna
Zasilanie modułu | przez połączenie systemowe |
---|---|
Pobór prądu | max. 55 mA z systemu, max. 30 mA z zewnętrznego (UI) |
Wejście
Czas konwersji (analogowy) | 84.2 ms (na kanał) |
---|---|
Typ | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T |
Rozdzielczość (analogowa) | 15 bitów + znak |
Dokładność | max. ±0.3%, zintegrowana kompensacja spoiny odniesienia |
Typ połączenia | Wejście 2-przewodowe, TH+x,-x-TH |
Dane ogólne
Stopień ochrony | IP20 |
---|---|
Typ połączenia | Zaciski wtykowe sprężynowe: max. 1.5 mm² (AWG 16) |
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
Zakres temperatur | 0...+55 °C (temp. składowania -20...+85 °C) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 109×12.9×76.5 mm |
Dane techniczne
Napięcie robocze | 24 V DC (20.4...28.8 V DC) |
---|
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
Diagnostyka przez magistralę | na moduł |
Monitorowanie - napięcie dolne | tak |
Monitorowanie - bez napięcia | nie |
Zwarcie i przeciążenie | tak |
Przerwa dolna/górna granica przeciążenia | na kanał przez LED i magistralę |
Dane handlowe
EAN | 4048879423571 |
---|---|
eClass | 27242601 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |
Kraj pochodzenia | TH |