Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
CUBE20S Analog output module AO2  57332
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

CUBE20S Analog output module AO2

2X16Bit Current 0(4)…20mA
Nr art.: 57332
Ciężar: 0.075 kg
Kraj pochodzenia:  TH
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Moduł rozszerzający
AO2 - (E) 4× M12 (I)
Prąd
Certificate

Wyjście
Rozdzielczość (analogowa) 15 bitów + znak
Czas konwersji (analogowy) 200 µs (wszystkie kanały)
Separacja galwaniczna 500 V DC między wejściami i komunikacją wewnętrzną
Dokładność max. 0.5%
Dane techniczne
Napięcie robocze 24 V DC (20.4...28.8 V DC)
Dane ogólne
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur 0...+60 °C (temp. składowania -25...+70 °C)
Stopień ochrony IP20
Typ połączenia Zaciski wtykowe sprężynowe: max. 1.5 mm² (AWG 16)
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 109×12.9×76.5 mm
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez magistralę na moduł
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Ostrzeżenie aktuatora na moduł przez LED i magistralę
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia nie
Przerwa dolna/górna granica przeciążenia na moduł przez LED i magistralę
Zwarcie i przeciążenie tak
Komunikacja wewnętrzna
Pobór prądu max. 60 mA z systemu, max. 25 mA z zewnętrznego (UI), stan spoczynku
Zasilanie modułu przez połączenie systemowe
Wyjścia prądowe
Zakres pomiarowy 0...20 mA, 4...20 mA
Rezystor obciążeniowy max. 350 Ω

ECLASS-6.0 27242601
ECLASS-6.1 27242601
ECLASS-7.0 27242601
ECLASS-8.0 27242601
ECLASS-9.0 27242601
ECLASS-10.1 27242601
ECLASS-11.1 27242601
ECLASS-12.0 27242601
ETIM-5.0 EC001596
EAN 4048879562881
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Construction files: DXF 57120_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 57332_p8_2_24.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 57120_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: User manual 57332_hdb_x_11.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Diverses 57101_inf_x_a.zip
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 57332_4746-04.16_ce_z_b.pdf
  • Do pobrania: Software: Device driver CUBE20S_Beschriftung_V11.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki