To może być dla Ciebie również interesujące
Rozdzielacz potencjału
8× 24 V DC
8× 24 V DC
Zasilanie modułu
Napięcie robocze | max. 30 V DC |
---|---|
Prąd całkowity | max. 10 A |
Dane ogólne
Stopień ochrony | IP20 |
---|---|
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe: 0.08...2.5 mm² (AWG 28...14) |
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
Zakres temperatur | 0...+60 °C (temp. składowania -25...+70 °C) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 109×12.9×52.5 mm |
Dane handlowe
EAN | 4048879422437 |
---|---|
eClass | 27379201 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | TH |