Blok potencjałów Cube20S 8x0VDC
Nr art.: | 57121 |
Ciężar: | 0.074 kg |
Kraj pochodzenia: | TH |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Rozdzielacz potencjału
Moduł rozszerzający
8× 0 V DC
Moduł rozszerzający
8× 0 V DC
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC maks. | 0 V |
---|---|
Prąd sumaryczny maks. | 10 A |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
Wysokość | 109 mm |
Szerokość | 12,9 mm |
Głębokość | 52,5 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | 0 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Temperatura przechowywania min. | -25 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 70 °C |
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | Zasilanie |
---|---|
Typ przyłącza 2 | Zasilanie |
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 8 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | 24 V DC |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 24 V DC Sys |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | 24 V DC |
PIN 7 | 0 V |
PIN 8 | 0 V Sys |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 8 |
PIN 1 | 0 V DC |
PIN 2 | 0 V DC |
PIN 3 | 0 V DC |
PIN 4 | 0 V DC |
PIN 5 | 0 V DC |
PIN 6 | 0 V DC |
PIN 7 | 0 V DC |
PIN 8 | 0 V DC |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27379201 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242611 |
ECLASS-7.0 | 27242611 |
ECLASS-8.0 | 27242611 |
ECLASS-9.0 | 27242611 |
ECLASS-10.1 | 27242611 |
ECLASS-11.1 | 27242611 |
ECLASS-12.0 | 27242611 |
ETIM-5.0 | EC001600 |
GTIN | 4048879422864 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85369010 |