Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20

Węzeł sieciowy Cube20 BN-PNIO, ProfiNet

Nr art.: 56006
Ciężar: 0.17 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

Opis

Węzeł magistrali
DI8 - (BN-PNIO)
PROFINET IO
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Dopuszczenia
Technologie magistrali

Dane ogólne
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur 0...+55 °C (temp. składowania -20...+85 °C)
Stopień ochrony IP20
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 117×56×47 mm
Zasilanie modułu
Napięcie robocze 24 V DC (EN 61131-2)
Pobór prądu max. 150 mA
Wejście
Zasilanie czujnika US 24 V DC (EN 61131-2), max. 700 mA na moduł
Typ PNP (EN 61131-2)
Separacja galwaniczna 500 V DC między I/O i elektroniką systemu
Filtr wejściowy 1 ms
Cube system
Pojemność modułu max. 15
Machine Option Management tak
Wydajność I/O max. 1 024 Byte (Input), max. 1 024 Byte (Output)
Parametryzacja
Szereg zacisków X3 (4 kanałów) Input
Szereg zacisków X2 (4 kanałów) Input
Przyłącza
Magistrala sieciowa Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× RJ45 (żeński)
Zasilanie Czujnik/Aktuator 4× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
Porty I/O 8× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm²
Wewnętrzne połączenie systemowe 4× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
PROFINET
Specification V2.2, Conformance Class B
Adresowanie DCP
Nr artykułu 56006
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED i magistralę
Diagnostyka przez LED na moduł
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia nie
Zwarcie i przeciążenie tak

EAN 4048879049481
eClass 27242604
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85176200

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 56006_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 56006_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Do pobrania: Configuration Files: GSDML 56006_CUBE20_KF0_x_15.zip
  • Do pobrania: Construction files: DXF 56006_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 56006_p8_2_50.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 56001_p8_2_50.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 56006_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 56005_ina_6_12.pdf
  • Do pobrania: Document: User manual 56035_hdb_x_16.zip
  • Do pobrania: Document: User manual 56006_hdb_x_11.zip
  • Do pobrania: Document: User manual 56030_hdb_x_13.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-11.20_(2) RoHS&REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12.20_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 56006_945-04.16_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Diverses ME_IM_V36.zip
  • Do pobrania: Information: Diverses ME_PRM_V12.zip
  • Do pobrania: Information: Diverses Cube20_Beschriftung.xls
  • Do pobrania: Information: Diverses ME_DPV1_PN_V101.zip
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 56006_945-04.16_ce_z_c.pdf
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 56006_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf
  • Do pobrania: Software: Configurator ME_DPV1_PN_V10.zip
  • Do pobrania: Software: Device driver Cube20_Beschriftung.xls
  • Do pobrania: Software: Function blocks 56006_ME_DPV1_PN_TB4_x_11.zip
  • Do pobrania: Software: Function blocks 55315_ME_IM_TB4_x_36.zip
  • Do pobrania: Software: Safety-Configurator ME_PRM_V12.zip
  • Do pobrania: Software: SISTEMA-directory ME_IM_V36.zip
* plus VAT, plus Koszty wysyłki