Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20

Węzeł sieciowy Cube20 BN-P Profibus

Nr art.: 56001
Ciężar: 0.17 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Węzeł magistrali
DI8 - (BN-P)
PROFIBUS DP
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Certificate
Certificate
Certificate
Technologie magistrali

Wejście
Zasilanie czujnika US 24 V DC (EN 61131-2), max. 700 mA na moduł
Typ PNP (EN 61131-2)
Separacja galwaniczna 500 V DC między I/O i elektroniką systemu
Filtr wejściowy 1 ms
Dane ogólne
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur 0...+55 °C (temp. składowania -20...+85 °C)
Stopień ochrony IP20
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 117×56×47 mm
Zasilanie modułu
Napięcie robocze 24 V DC (EN 61131-2)
Pobór prądu max. 150 mA
Cube system
Pojemność modułu max. 15
Machine Option Management tak
Wydajność I/O max. 244 Byte (Input), max. 244 Byte (Output)
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED i magistralę
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED na moduł
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia nie
Zwarcie i przeciążenie tak
PROFIBUS
Adresowanie Przełącznik obrotowy 0...99
Przyłącza
Magistrala sieciowa PROFIBUS 12 Mbit/s; SUB-D9
Zasilanie Czujnik/Aktuator 4× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
Porty I/O 8× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm²
Wewnętrzne połączenie systemowe 4× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
Parametryzacja
Szereg zacisków X3 (4 kanałów) Input
Szereg zacisków X2 (4 kanałów) Input

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242608
ECLASS-7.0 27242608
ECLASS-8.0 27242608
ECLASS-9.0 27242608
ECLASS-10.1 27242608
ECLASS-11.1 27242608
ECLASS-12.0 27242608
ETIM-5.0 EC001604
EAN 4048879049504
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85176200

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 56001_E201820_NRAQ7_ulc_z_b.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 56001_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Do pobrania: Configuration Files: GSD 56001_Cube20_KFG_x_12.zip
  • Do pobrania: Construction files: DXF 56001_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 56001_p8_2_50.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 56001_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 56001_ina_6_12.pdf
  • Do pobrania: Document: User manual 56035_hdb_x_16.zip
  • Do pobrania: Document: User manual 56030_hdb_x_13.zip
  • Do pobrania: Document: User manual 56001_hdb_x_32.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 56001_943-04.16_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Diverses ME_PRM_V12.zip
  • Do pobrania: Information: Diverses ME_IOL_V36.zip
  • Do pobrania: Information: Diverses ME_IM_V36.zip
  • Do pobrania: Information: Diverses Cube20_Beschriftung.xls
  • Do pobrania: Information: Diverses ME_DPV1_V11.zip
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 56001_943-04.16_ce_z_d.pdf
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 56001_SN29500 (40°C)-BerechnungV1.3_mttf_p_a.pdf
  • Do pobrania: Software: Device driver Cube20_Beschriftung.xls
  • Do pobrania: Software: Function blocks 56001_ME_IOL_TB4_x_36.zip
  • Do pobrania: Software: Function blocks 55315_ME_IM_TB4_x_36.zip
  • Do pobrania: Software: Function blocks 56521_ME_DPV1_TB4_11.zip
  • Do pobrania: Software: Safety-Configurator ME_PRM_V12.zip
  • Do pobrania: Software: SISTEMA-directory ME_IM_V36.zip
* plus VAT, plus Koszty wysyłki