To może być dla Ciebie również interesujące
Węzeł magistrali
DI8 - (BN-E)
EtherNet/IP
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
DI8 - (BN-E)
EtherNet/IP
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Wejście
Zasilanie czujnika US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 700 mA na moduł |
---|---|
Typ | PNP (EN 61131-2) |
Filtr wejściowy | 1 ms |
Separacja galwaniczna | 500 V DC między I/O i elektroniką systemu |
Przyłącza
Magistrala sieciowa | Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× RJ45 (żeński) |
---|---|
Zasilanie Czujnik/Aktuator | 4× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm² (max. 12 A) |
Wewnętrzne połączenie systemowe | 4× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm² (max. 12 A) |
Porty I/O | 8× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm² |
Dane ogólne
Stopień ochrony | IP20 |
---|---|
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
Zakres temperatur | 0...+55 °C (temp. składowania -20...+85 °C) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 117×56×47 mm |
Zasilanie modułu
Napięcie robocze | 24 V DC (EN 61131-2) |
---|---|
Pobór prądu | max. 150 mA |
EtherNet/IP
Adresowanie | DHCP, BOOTP lub adres IP za pomocą przełącznika obrotowego |
---|
Cube system
Pojemność modułu | max. 15 |
---|---|
Wydajność I/O | max. 504 Byte (Input), max. 500 Byte (Output) |
Parametryzacja
Szereg zacisków X2 (4 kanałów) | Input |
---|---|
Szereg zacisków X3 (4 kanałów) | Input |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED i magistralę |
---|---|
Diagnostyka przez LED | na moduł |
Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał |
Monitorowanie - napięcie dolne | tak |
Monitorowanie - bez napięcia | nie |
Zwarcie i przeciążenie | tak |
Dane handlowe
EAN | 4048879049498 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |
Kraj pochodzenia | DE |
Przewód sygnałowyPokaż wszystko