Moduł sieciowy Cube20 BN-C DIO8
Nr art.: | 564501 |
Ciężar: | 0.15 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Połączenie systemowe
M12 Power
DIO8 - (BN) Cube67/20
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
M12 Power
DIO8 - (BN) Cube67/20
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 24 V |
---|---|
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
Napięcie robocze US DC | 24 V |
Napięcie robocze UA DC | 24 V |
Pobór prądu maks. | 100 mA |
Prąd sumaryczny UA maks. | 4 A |
Prąd sumaryczny US maks. | 4 A |
Dane elektryczne | Wejście
Odporność na przeciążenie | tak |
---|---|
odporny na zwarcie | tak |
Type input | PNP (EN 61131-2) |
Filtr czasu wejścia | 1 ms |
Obciążalność prądowa maks. | 0,7 A |
Dane elektryczne | Wyjście
Odporność na przeciążenie | tak |
---|---|
odporny na zwarcie | tak |
Prąd wyjściowy na pin maks. | 0,5 A |
Obciążenie lampowe | 10 W |
Diagnozy
Diagnostyka | Under voltage |
---|---|
Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał |
Diagnostyka przez LED | na moduł na kanał (tylko wyjścia) |
Diagnoza zwarciowa | tak |
Wyświetlacz LED | Połączenie Ethernet/ Transfer danych |
Diagnoza przeciążenia | tak |
Instalowanie | Układ pinów
Rząd zacisków X2 | Input/Output |
---|---|
Rząd zacisków X3 | Input/Output |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Galvanic separation (operating voltage) | tak |
Galvanic separation input/output | tak |
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Number extension modules max. | 3 |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
Wysokość | 117 mm |
Szerokość | 56 mm |
Głębokość | 47 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | 0 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 55 °C |
Temperatura przechowywania min. | -20 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 85 °C |
Norma produktu | EN 61131-2 |
---|
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | Cube67 In |
---|---|
Typ przyłącza 2 | X0 |
Typ przyłącza 3 | X1 |
Typ przyłącza 4 | X2 |
Typ przyłącza 5 | X2 |
Typ przyłącza 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | bezbarwne |
Liczba biegunów | 6 |
PIN 1 | UA |
PIN 2 | UA |
PIN 3 | UI |
PIN 4 | UI |
PIN 5 | 0 V |
PIN 6 | 0 V |
Typ przyłącza 3
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | bezbarwne |
Liczba biegunów | 6 |
PIN 1 | FE |
PIN 2 | FE |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 0 V |
PIN 5 | 0 V |
PIN 6 | 0 V |
Typ przyłącza 4
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | bezbarwne |
Liczba biegunów | 6 |
PIN 1 | DI 0 |
PIN 2 | DI 1 |
PIN 3 | DI 2 |
PIN 4 | DI 3 |
PIN 5 | US |
PIN 6 | US |
Typ przyłącza 5
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | bezbarwne |
Liczba biegunów | 6 |
PIN 1 | DO 0 |
PIN 2 | DO 1 |
PIN 3 | DO 2 |
PIN 4 | DO 3 |
PIN 5 | 0 V |
PIN 6 | 0 V |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242608 |
ECLASS-7.0 | 27242608 |
ECLASS-8.0 | 27242608 |
ECLASS-9.0 | 27242608 |
ECLASS-10.1 | 27242608 |
ECLASS-11.1 | 27242608 |
ECLASS-12.0 | 27242608 |
ETIM-5.0 | EC001604 |
GTIN | 4048879045582 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |
Akcesoria
---- Listwa przyłączeniowa ----