Moduł sieciowy Cube20 BN-C DIO8
Nr art.: | 56450 |
Ciężar: | 0.15 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Połączenie systemowe
Zasilanie zewnętrzne
DIO8 - (BN) Cube67/20
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Zasilanie zewnętrzne
DIO8 - (BN) Cube67/20
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".



Dane techniczne
Wejście
Zasilanie czujnika US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 700 mA na moduł, odporne na zwarcie i przeciążenie |
---|---|
Typ | PNP (EN 61131-2) |
Separacja galwaniczna | 500 V DC między I/O i elektroniką systemu |
Filtr wejściowy | 1 ms |
Wyjście
Obciążenie lampowe | 10 W |
---|---|
Separacja galwaniczna | 500 V DC między I/O i elektroniką systemu |
Zasilanie aktuatora UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 12 A |
Prąd przełączania na wyjście | max. 0.5 A (odporne na zwarcie i przeciążenie) |
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | 0...+55 °C (temp. składowania -20...+85 °C) |
Stopień ochrony | IP20 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 117×56×47 mm |
Zasilanie modułu
Napięcie robocze | 24 V DC (EN 61131-2) |
---|---|
Pobór prądu | max. 100 mA |
Cube system
Pojemność modułu | max. 3 |
---|
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał |
Diagnostyka przez LED | na moduł na kanał (tylko wyjścia) |
Monitorowanie - napięcie dolne | tak |
Monitorowanie - bez napięcia | nie |
Zwarcie i przeciążenie | tak |
Przyłącza
Magistrala sieciowa | M12 (męski) 6-piny |
---|---|
Zasilanie Czujnik/Aktuator | 4× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm² (max. 12 A) |
Porty I/O | 8× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm² |
Parametryzacja
Szereg zacisków X3 (4 kanałów) | Input/Output |
---|---|
Szereg zacisków X2 (4 kanałów) | Input/Output |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242608 |
ECLASS-7.0 | 27242608 |
ECLASS-8.0 | 27242608 |
ECLASS-9.0 | 27242608 |
ECLASS-10.1 | 27242608 |
ECLASS-11.1 | 27242608 |
ECLASS-12.0 | 27242608 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
EAN | 4048879048774 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |
Akcesoria
---- Listwa przyłączeniowa ----