To może być dla Ciebie również interesujące
Połączenie systemowe Cube20/67
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Dane ogólne
Stopień ochrony | IP20 |
---|---|
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
Zakres temperatur | 0...+55 °C (temp. składowania -20...+85 °C) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 117×56×47 mm |
Zasilanie modułu
Napięcie robocze | 24 V DC (EN 61131-2) |
---|---|
Pobór prądu | max. 25 mA |
Cube system
Pojemność modułu | max. 15 |
---|---|
Zasilanie czujnika US | 24 V DC (18...30.2 V DC) EN 61131-2, max. 4 A |
Zasilanie aktuatora UA | 24 V DC (18...30.2 V DC) EN 61131-2, max. 4 A |
Przyłącza
Magistrala sieciowa | M12 (żeński) 6-piny |
---|---|
Zasilanie Czujnik/Aktuator | 4× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm² (max. 12 A) |
Porty I/O | 8× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm² |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|
Dane handlowe
EAN | 4048879049269 |
---|---|
eClass | 27379201 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |
Kraj pochodzenia | DE |