Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy Cube20 DO32 0.5A
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy Cube20 DO32 0.5A

Nr art.: 56118
Ciężar: 0.258 kg
  Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Moduł rozszerzający
Wyjścia cyfrowe
DO32 - (E)
Komunikacja wewnętrzna
Zasilanie modułu przez połączenie systemowe
Pobór prądu max. 25 mA
Wyjście
Zasilanie aktuatora UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 12 A
Prąd przełączania na wyjście max. 0.5 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Separacja galwaniczna 500 V DC między wyjściami i komunikacją wewnętrzną
Obciążenie lampowe 10 W
Przyłącza
Magistrala sieciowa Złącze taśmowe płaskie
Zasilanie Czujnik/Aktuator 8× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
Porty I/O 32× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm²
Dane ogólne
Stopień ochrony IP20
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur 0...+55 °C (temp. składowania -20...+85 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 117×56×47 mm
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia nie
Zwarcie i przeciążenie tak
Dane handlowe
EAN 4048879049290
eClass 27242604
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia DE
 
Dane do artykułu:
cULus
* plus VAT, plus Koszty wysyłki