Moduł sieciowy Cube20 DI32
Nr art.: | 56112 |
Ciężar: | 0.243 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Moduł rozszerzający
DI32 - (E)
DI32 - (E)

Dane techniczne
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | 0...+55 °C (temp. składowania -20...+85 °C) |
Stopień ochrony | IP20 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 117×56×47 mm |
Wejście
Zasilanie czujnika US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 700 mA na moduł |
---|---|
Typ | PNP (EN 61131-2) |
Separacja galwaniczna | 500 V DC między wejściami i komunikacją wewnętrzną |
Filtr wejściowy | 1 ms |
Komunikacja wewnętrzna
Pobór prądu | max. 25 mA |
---|---|
Zasilanie modułu | przez połączenie systemowe |
Przyłącza
Magistrala sieciowa | Złącze taśmowe płaskie |
---|---|
Zasilanie Czujnik/Aktuator | 8× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm² (max. 12 A) |
Porty I/O | 32× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm² |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez LED | na moduł |
Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał |
Monitorowanie - napięcie dolne | tak |
Monitorowanie - bez napięcia | nie |
Zwarcie i przeciążenie | tak |
Dane handlowe
EAN | 4048879049344 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |