To może być dla Ciebie również interesujące
Moduł rozszerzający
Wejścia cyfrowe
Wyjścia cyfrowe
DI16/DO16 - (E)
Wejścia cyfrowe
Wyjścia cyfrowe
DI16/DO16 - (E)
Komunikacja wewnętrzna
Zasilanie modułu | przez połączenie systemowe |
---|---|
Pobór prądu | max. 25 mA |
Wejście
Zasilanie czujnika US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 700 mA na moduł |
---|---|
Typ | PNP (EN 61131-2) |
Filtr wejściowy | 1 ms |
Separacja galwaniczna | 500 V DC między wejściami i komunikacją wewnętrzną |
Wyjście
Zasilanie aktuatora UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 12 A |
---|---|
Separacja galwaniczna | 500 V DC między wyjściami i komunikacją wewnętrzną |
Prąd przełączania na wyjście | max. 0.5 A (odporne na zwarcie i przeciążenie) |
Obciążenie lampowe | 10 W |
Przyłącza
Magistrala sieciowa | Złącze taśmowe płaskie |
---|---|
Zasilanie Czujnik/Aktuator | 8× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm² (max. 12 A) |
Porty I/O | 32× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm² |
Dane ogólne
Stopień ochrony | IP20 |
---|---|
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
Zakres temperatur | 0...+55 °C (temp. składowania -20...+85 °C) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 117×56×47 mm |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez LED | na moduł na kanał (tylko wyjścia) |
Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał |
Monitorowanie - napięcie dolne | tak |
Monitorowanie - bez napięcia | nie |
Zwarcie i przeciążenie | tak |
Dane handlowe
EAN | 4048879049245 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |
Kraj pochodzenia | DE |