Moduł sieciowy Cube20 AI4 TH
Nr art.: | 56240 |
Ciężar: | 0.179 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
AI4 - (E) 4× M12 (TH)
dla termopar
dla termopar



Dane techniczne
Wejście
Typ połączenia | Wejście 2-przewodowe, TH+x,-x-TH |
---|---|
Dokładność | max. ±2%, zintegrowana kompensacja spoiny odniesienia |
Czas konwersji (analogowy) | max. 300 ms (na kanał) |
Rozdzielczość (analogowa) | 15 bitów + znak |
Typ | K, N, E, J, R |
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | 0...+55 °C (temp. składowania -20...+85 °C) |
Stopień ochrony | IP20 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 117×56×47 mm |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał |
Diagnostyka przez LED | na moduł |
Monitorowanie - napięcie dolne | tak |
Monitorowanie - bez napięcia | nie |
Przerwa dolna/górna granica przeciążenia | na kanał przez LED i magistralę |
Zwarcie i przeciążenie | tak |
Komunikacja wewnętrzna
Pobór prądu | max. 25 mA z systemu, max. 45 mA z zewnętrznego (UI) |
---|---|
Zasilanie modułu | przez połączenie systemowe |
Przyłącza
Magistrala sieciowa | Złącze taśmowe płaskie |
---|---|
Zasilanie Czujnik/Aktuator | 4× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm² (max. 12 A) |
Porty I/O | 12× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm² |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27242601 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242601 |
ECLASS-7.0 | 27242601 |
ECLASS-8.0 | 27242601 |
ECLASS-9.0 | 27242601 |
ECLASS-10.1 | 27242601 |
ECLASS-11.1 | 27242601 |
ECLASS-12.0 | 27242601 |
ETIM-5.0 | EC001596 |
EAN | 4048879049177 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |
Akcesoria
---- Listwa przyłączeniowa ----