To może być dla Ciebie również interesujące
Moduł rozszerzający
AI4 - (E) I
Napięcie/prąd
AI4 - (E) I
Napięcie/prąd
Komunikacja wewnętrzna
Zasilanie modułu | przez połączenie systemowe |
---|---|
Pobór prądu | max. 25 mA z systemu, max. 60 mA z zewnętrznego (UI) |
Wejście
Czas konwersji (analogowy) | max. 2 ms (na kanał) |
---|---|
Rozdzielczość (analogowa) | 15 bitów + znak |
Dokładność | max. 0.3% |
Typ połączenia | Wejście napięcia różnicowego/prądowe |
Przyłącza
Magistrala sieciowa | Złącze taśmowe płaskie |
---|---|
Zasilanie Czujnik/Aktuator | 4× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm² (max. 12 A) |
Porty I/O | 24× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm² |
Dane ogólne
Stopień ochrony | IP20 |
---|---|
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
Zakres temperatur | 0...+55 °C (temp. składowania -40...+85 °C) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 117×56×47 mm |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez LED | na moduł |
Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał |
Monitorowanie - napięcie dolne | tak |
Monitorowanie - bez napięcia | nie |
Zwarcie i przeciążenie | tak |
Przerwa dolna/górna granica przeciążenia | na kanał przez LED i magistralę |
Wejścia napięciowe
Opór wejściowy | min. 1 MΩ, (EN 61131-2) |
---|---|
Zakres pomiarowy | ±10 V DC, 0...10 V DC |
Wejścia prądowe
Rezystor obciążeniowy | max. 300 Ω (20 mA), (EN 61131-2) |
---|---|
Zakres pomiarowy | 0...20 mA, 4...20 mA |
Dane handlowe
EAN | 4048879049238 |
---|---|
eClass | 27242601 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |
Kraj pochodzenia | DE |