POTENTIAL TERMINAL BLOCK 4xBROWN
Nr art.: | 56077 |
Ciężar: | 0.079 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
artykuł niedostępny
Opis
Blok zacisków potencjałowych


Dane techniczne
Dane techniczne
Napięcie robocze | max. 30 V AC/DC |
---|---|
Prąd całkowity | max. 10 A |
Dane ogólne
Zakres temperatur | 0...+55 °C (temp. składowania -40...+85 °C) |
---|---|
Stopień ochrony | IP20 |
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe: 0.08...2.5 mm² (AWG 28...14) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 70×56×32.5 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27141106 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27141106 |
ECLASS-8.0 | 27141106 |
ECLASS-9.0 | 27141106 |
ETIM-5.0 | EC001283 |
EAN | 4048879567459 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85369010 |