To może być dla Ciebie również interesujące
Blok zacisków potencjałowych
Dane techniczne
Napięcie robocze | max. 30 V AC/DC |
---|---|
Prąd całkowity | max. 10 A |
Dane ogólne
Stopień ochrony | IP20 |
---|---|
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe: 0.08...2.5 mm² (AWG 28...14) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 70×56×32.5 mm |
Zakres temperatur | 0...+55 °C (temp. składowania -40...+85 °C) |
Dane handlowe
EAN | 4048879567466 |
---|---|
eClass | 27141106 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | DE |