Blok potencjałów, 40 punktów, brązowy/niebieski
Nr art.: | 56109 |
Ciężar: | 0.079 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Blok zacisków potencjałowych
brązowy/brązowy/niebieski/niebieski
brązowy/brązowy/niebieski/niebieski
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 30 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 30 V |
Prąd sumaryczny maks. | 10 A |
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. | 2,5 mm² |
---|---|
Numer AWG min. | 28 |
Numer AWG maks. | 14 |
Instalowanie | Podłączanie
Typ połączenia | Zaciski wtykowe sprężynowe |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 70 mm |
---|---|
Szerokość | 56 mm |
Głębokość | 32,5 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | 0 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 55 °C |
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 85 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27141106 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27141106 |
ECLASS-7.0 | 27141106 |
ECLASS-8.0 | 27141106 |
ECLASS-9.0 | 27141106 |
ECLASS-10.1 | 27141106 |
ECLASS-11.1 | 27141106 |
ECLASS-12.0 | 27141106 |
ETIM-5.0 | EC001283 |
GTIN | 4048879049375 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85369010 |