Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Repeater Cube67, Profibus DP, do 12 Mbit/s, IP67, 3 segmenty
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Repeater Cube67, Profibus DP, do 12 Mbit/s, IP67, 3 segmenty

Nr art.: 56965
Ciężar: 0.18 kg
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Repeater PROFIBUS DP + PROFIsafe
3 segmenty
Stopień ochrony IP67
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Dane techniczne
Napięcie robocze 24 V DC (EN 61131-2)
Zasilanie modułu zasilanie czujnika PIN 4 (zasilanie 7/8")
Pobór prądu ok. 80 mA
Szybkość transmisji max. 12 Mbit/s
Dane ogólne
Stopień ochrony IP67
Typ montażu 2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur 0...+55 °C (temp. składowania -20...+75 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 151×30×34.5 mm
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED i magistralę
Dane handlowe
EAN 4048879285940
eClass 27242690
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia DE
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Construction files: DXF 56960_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 56960_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 56965_ina_6_10.pdf
  • Do pobrania: Document: User manual 56960_hdb_x_12.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-07.21_(6) California Proposition 65 Ni surface_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: China-RoHS Murrelektronik GmbH 16-12.20_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_1.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 56965_1018-14.16_ce_z_c.pdf
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 56965_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki