Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu
Zaślepka RJ45/SCRJ Push-Pull
Nr art.: | 4000-74000-9010000 |
Ciężar: | 0.004 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 22,8 mm |
---|---|
Szerokość | 22,8 mm |
Głębokość | 9,5 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 23111190 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261210 |
ECLASS-7.0 | 27440208 |
ECLASS-8.0 | 27440208 |
ECLASS-9.0 | 27440208 |
ECLASS-10.1 | 27440208 |
ECLASS-11.1 | 27440208 |
ECLASS-12.0 | 27440208 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879335607 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 39269097 |