Sprzęgło indukcyjne IO-Link V1.1 Master M12 M30
Nr art.: | 59450 |
Ciężar: | 0.205 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
IO-Link Coupler (prim.)
M12 (4-piny)
IO-Link V1.1
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
M12 (4-piny)
IO-Link V1.1
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Obrót | 1250 rpm |
---|---|
Moc standby ze sprzężeniem maks. | 3 W |
Moc standby bez sprzężenia maks. | 1 W |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 24 V |
---|---|
Napięcie robocze DC min. | 21,6 V |
Napięcie robocze DC maks. | 26,4 V |
Prąd roboczy | 0,75 A |
Komunikacja przemysłowa | IO-Link
IO-Link Revision ID | V1.1 |
---|---|
IO-Link transmission rate | COM2 (38.4 kbit/s) |
Port Class | A |
Diagnozy
Diagnostyka przez LED | tak |
---|---|
Wyświetlacz LED | Połączenie Ethernet/ Transfer danych |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67, IP68 |
---|---|
Zabezpieczenie polaryzacji | tak |
Ochrona przeciwzwarciowa zasilania sensorów | tak |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy | chromowany |
---|---|
Materiał obudowa | Mosiądz |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 30 mm |
---|---|
Szerokość | 30 mm |
Głębokość | 77 mm |
Odstęp nominalny min. | 0 mm |
Odstęp nominalny maks. | 7 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 55 °C |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | 24 V DC |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | C / Q / IO-Link |
Typ przyłącza 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | 24 V DC |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | C / Q / IO-Link |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879677912 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |
Akcesoria
---- Technika mocowania ----
---- Cyfrowy moduł I/O ----