Przetwornik MUUW, WE:+/-10V - WY:+/-10V
Nr art.: | 44203 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.112 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Dokładność (wartości końcowej) | 1 % |
---|
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 24 V |
---|---|
Napięcie robocze DC min. | 21,6 V |
Napięcie robocze DC maks. | 27,6 V |
Prąd roboczy maks. | 200 mA |
Dane elektryczne | Wyjście
Obciążenie rezystancyjne maks. | 400 Ω |
---|
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Częstotliwość transmisji maks. | 1000 Hz |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Znamionowy pik napięciowy | 1,5 kV |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
Wysokość | 75 mm |
Szerokość | 22,5 mm |
Głębokość | 102 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | 0 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 50 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27210990 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27210990 |
ECLASS-8.0 | 27210990 |
ECLASS-9.0 | 27210990 |
ETIM-5.0 | EC002477 |
GTIN | 4048879028493 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85437090 |
Akcesoria
---- Śrubokręt ----
---- Akcesoria do oznaczania ----
---- Zasilanie ----