Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Mini (7/8) 4 pole, Male (Ext.) Straight
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Mini (7/8) 4 pole, Male (Ext.) Straight

PUR, Halogen Free, 4X16AWG, black, 1.5m

Nr art.: 7700-A4001-UMC0150
Ciężar: 0.162 kg
artykuł niedostępny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 7700-A4001-UMCxxxx_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 7700-A4001-UMCxxxx_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf (A)
  • Construction files: STP 7700-A4001_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki