Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
M12 TORQUE WRENCH SET AF 17  7000-99106-0000000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

M12 TORQUE WRENCH SET AF 17

Torque: 0,6 Nm

Nr art.: 7000-99106-0000000
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.118 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

M12 Power
M12 (0,6 Nm, SW17)
Komplet kluczy montażowych

Family construction form M12
Rozwartość klucza SW17
Instalowanie | Podłączanie
Moment obrotowy 0,6 Nm
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa PA

ECLASS-6.0 21049190
ECLASS-6.1 21040222
ECLASS-7.0 21040222
ECLASS-8.0 21040222
ECLASS-9.0 21040222
ECLASS-10.1 21040222
ECLASS-11.1 21040222
ECLASS-12.0 21040222
ETIM-5.0 EC002132
GTIN 4048879811071
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 82041100

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki