Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20

Rozdzielacz MASI67 na przewód profilowy 1x - 3x

Nr art.: 55034
Ciężar: 0.122 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Rozdzielacz MASI67
1× na 3× kabel profilowy
Certificate
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC maks. 36 V
Prąd sumaryczny maks. 8 A
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Odporność izolacyjna ASI/Power 200 V
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu przykręcone, geschnappt
Suitable for mounting type szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość 90 mm
Szerokość 74 mm
Głębokość 26 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C
Temperatura przechowywania min. -40 °C
Temperatura przechowywania maks. 80 °C
Norma produktu EN 60664-1

ECLASS-6.0 27400209
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC001583
GTIN 4048879052177
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85369010

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Registered CA 55034_E201820-NRAQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 55034_E201820-NRAQ2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 55034_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: DXF 55033_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 55034_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 55033_stp_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 55034_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 55034_ina_2_16.pdf (16)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 55034_02-10.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 55034_02-10.22_ce_z_a.pdf (A)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki