Rozdzielacz AS-Interface, przewód profilowany
Nr art.: | 55749 |
Ciężar: | 0.001 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Rozdzielacz interfejsu AS
z przewodu profilowego na przewód profilowany
z przewodu profilowego na przewód profilowany
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Pobór prądu maks. | 3000 mA |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Connection information | Przewód profilowy interfejsu AS |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65 |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 47 mm |
---|---|
Szerokość | 10 mm |
Głębokość | 16,5 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440111 |
ECLASS-11.1 | 27440111 |
ECLASS-12.0 | 27440111 |
ETIM-5.0 | EC001596 |
GTIN | 4048879049856 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85369010 |