Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Przyrząd do usuwania pinów 2,5mm  70MH-ZW001-2000000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Przyrząd do usuwania pinów 2,5mm

Nr art.: 70MH-ZW001-2000000
Ciężar: 0.027 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Narzędzie usuwania
Złącza
2.5 mm
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość 150 mm
Szerokość 18 mm
Głębokość 12,6 mm

ECLASS-6.0 17130101
ECLASS-6.1 21049090
ECLASS-7.0 21049090
ECLASS-8.0 21049090
ECLASS-9.0 21049090
ECLASS-10.1 21049090
ECLASS-11.1 21049090
ECLASS-12.0 21049090
ETIM-5.0 EC002032
GTIN 4048879658393
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 82055980

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: DXF 70MH-ZW001-2000000_dxf_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki