Przetwornik MUIW, WE:0..10V - WY:4..20mA
6,2mm zaciski sprężynowe
Nr art.: | 6644233 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.171 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
INPUT: 0...10 V DC
OUTPUT: 4...20 mA
Zaciski sprężynowe
Wejście i wyjście separowane galwanicznie
Przetworniki analogowe Murrelektronik konwertują zwykłe wielkości sygnałów (0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) separowane galwanicznie na jedną z tych wartości sygnału. Dzięki wewnętrznemu ograniczeniu prądu wyjście jest odporne na zwarcie i przeciążenie. Blok MIIW – 0/4...20 mA na 0/4...20 mA – bez napięcia pomocniczego
OUTPUT: 4...20 mA
Zaciski sprężynowe
Wejście i wyjście separowane galwanicznie
Przetworniki analogowe Murrelektronik konwertują zwykłe wielkości sygnałów (0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) separowane galwanicznie na jedną z tych wartości sygnału. Dzięki wewnętrznemu ograniczeniu prądu wyjście jest odporne na zwarcie i przeciążenie. Blok MIIW – 0/4...20 mA na 0/4...20 mA – bez napięcia pomocniczego
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Dokładność (wartości końcowej) | 0,5 % |
---|
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 24 V |
---|---|
Napięcie robocze DC min. | 19,2 V |
Napięcie robocze DC maks. | 28,8 V |
Prąd roboczy min. | 50 mA |
Prąd roboczy maks. | 70 mA |
Dane elektryczne | Wejście
Opór wejściowy | 200 kΩ |
---|
Dane elektryczne | Wyjście
Output current max. | 0,025 A |
---|---|
Obciążenie rezystancyjne maks. | 500 Ω |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Częstotliwość transmisji maks. | 500 Hz |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Znamionowy pik napięciowy | 1,5 kV |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
Wysokość | 91 mm |
Szerokość | 6,2 mm |
Głębokość | 70 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | 0 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 1 |
PIN 1 | GD 1 |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 1 |
PIN 1 | In |
Typ przyłącza 3
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 1 |
PIN 1 | + 24 V DC |
Typ przyłącza 4
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 1 |
PIN 1 | Out |
Typ przyłącza 5
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 1 |
PIN 1 | GD |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27210990 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27210990 |
ECLASS-7.0 | 27210990 |
ECLASS-8.0 | 27210990 |
ECLASS-9.0 | 27210990 |
ECLASS-10.1 | 27210990 |
ECLASS-11.1 | 27210990 |
ECLASS-12.0 | 27210990 |
ETIM-5.0 | EC002477 |
GTIN | 4048879022415 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85437090 |
Akcesoria
---- Złącze krzyżowe do listwy przyłączeniowej ----
---- Etykieta na zacisk ----